AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-TEF R412004155

Teilenummer:

AVENTICS-R412004155

43,89 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-S-TEF-012-0100-TR-0100

Spezifikationen

Außen-Ø12 mm
Biegeradius min. bei 20 °C145 mm
Wandstärke1 mm
FarbeTransparent
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.200 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C5.8 bar
lebensmitteltauglichlebensmitteltauglich
Liefereinheit Länge100 m
Gewicht pro Meter0.102 kg
WerkstoffPolytetrafluorethylen