AVENTICS™ Series QR1-ASG R412005459

Teilenummer:

AVENTICS-R412005459

33,55 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
QR1-ASG-G018-DA06

Spezifikationen

BauartSitzventil
MediumDruckluft
Druckluftanschluss 1G 1/8
Typ Druckluftanschluss 1Außengewinde
Druckluftanschluss 2Ø 6
Typ Druckluftanschluss 2Steckanschluss
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.-1 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Durchfluss Qn500 l/min
Liefereinheit5 Stück
Gewicht0.031 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff LöseringPolyamid
Werkstoff HandhebelPolyamid