AVENTICS™ Series QR1-AGS R412005472

Teilenummer:

AVENTICS-R412005472

36,35 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
QR1-AGS-G014-DA06

Spezifikationen

BauartSitzventil
MediumDruckluft
Druckluftanschluss 1G 1/4
Typ Druckluftanschluss 1Außengewinde
Druckluftanschluss 2Ø 6
Typ Druckluftanschluss 2Steckanschluss
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.-1 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2500 l/min
Liefereinheit5 Stück
Gewicht0.039 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff LöseringPolyamid
Werkstoff HandhebelPolyamid