PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Kontaktbrücken, Serie CON-CB R412005846

Teilenummer:

AVENTICS-R412005846

51,47 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
CON-CB-PI-4-2

Spezifikationen

Anzahl der Magnetspulen2
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
SchutzartIP65
Elektrischer Anschluss 1, TypStecker
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole4-polig
Kabelabgang 1gerade
Kabelabgang Winkel180°
Elektrischer Anschluss 2, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeForm C
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole2-polig
Kabelabgang 2gerade
Elektrischer Anschluss 3Buchse
Elektrischer Anschluss 3Form C
Anzahl Pole2-polig
Kabelabganggerade
Betriebsspannung DC24 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Statusanzeige LED VentilGelb
BefestigungsschraubeM2,5 mit Schlitz
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben +0,050.25 Nm
Gewicht0.03 kg
GehäusePolyetherimid
DichtungenFluor-Kautschuk