AVENTICS™ Filter, Serie AS2-FLS R412006003

Teilenummer:

AVENTICS-R412006003

121,92 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AS2-FLS-G014-PBP-HO-40,00

Spezifikationen

BestandteileFilter
BehälterBehälter PC mit Schutzkorb PA
AnschlussG 1/4
Filterporenweite40 µm
Nenndurchfluss Qn2100 l/min
Kondensatablasshalbautomatisch, drucklos offen
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:20107 : 7 : -
Behältervolumen Filter28 cm³
Filterelementwechselbar
Gewicht0.212 kg
Einbaulagesenkrecht
Bauartverblockbar
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff FrontplatteAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff GewindebuchseZink-Druckguss
Werkstoff BehälterPolycarbonat
Werkstoff SchutzkorbPolyamid
Werkstoff FiltereinsatzPolyethylen