AVENTICS™ Serie DDL R412006999

Teilenummer:

AVENTICS-R412006999

3.680,81 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
DDL-S-BDEV STANDALONE ATEX

Spezifikationen

AusführungTreiber
Feldbus-ProtokollDeviceNet
E/A fähigmit E/A Funktionalität
Anzahl Anschlüsse E/A1 Ausgang / 1 Eingang
Signalanschluss E/A TypBuchse (female)
Signalanschluss E/A GewindegrößeM12
Signalanschluss E/A Anzahl Pole5-polig
Feldbus-DesignS-Design
ZertifikateATEX
ATEXATEX
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik-20 % / +20 %
Betriebsspannung Aktoren24 V DC
Spannungstoleranz Aktoren0 % / +10 %
Summenstrom für Ventile3 A
SchutzartIP65
Hochlaufzeit2 s
Datenübertragung bit128 Bit
max. Stranglänge40 m
max. Anzahl DDL-Teilnehmer14
Anzahl der Eingänge1
Anzahl der Ausgänge1
Kommunikationsanschluss 1, TypStecker (male)