AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie CC04 R412007400

Teilenummer:

AVENTICS-R412007400

38,42 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CC04-PA6-DA06-DA06-2_1_SLS

Spezifikationen

Anschluss 1Ø 6
Anschluss 2Ø 6
Drosselbohrung Ø3.5 mm
Drosselrichtung2 > 1
Nenndurchfluss Qn 2 zu 1360 l/min
Typ Druckluftanschluss 1Steckanschluss
Typ Druckluftanschluss 2Steckhülse
DrosselAbluftdrosselung
MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff DrosselschraubeMessing