PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Ejektor, Serie EBS R412007449

Teilenummer:

AVENTICS-R412007449

43,46 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
EBS-PT-05-NN-N-N-NN-DA04-DA04-S001

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
TypEjektor
AusführungPneumatische Ansteuerung, T-Bauform
mit Schalldämpfermit Schalldämpfer
Düsen-Ø0.5 mm
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.6 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
DruckluftanschlussØ 4
VakuumanschlussØ 4
Max. Saugvermögen7 l/min
Luftverbrauch bei p.opt.14 l/min
Max. Vakuum bei p.opt84 %
Schalldruckpegel angesaugt53 dB
Schalldruckpegel ansaugend58 dB
Gewicht0.007 kg
Werkstoff GehäusePolyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk