PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Ejektor, Serie EBS R412007451

Teilenummer:

AVENTICS-R412007451

48,27 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
EBS-PT-10-NN-N-N-NN-DA06-DA08-S001

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
TypEjektor
AusführungPneumatische Ansteuerung, T-Bauform
mit Schalldämpfermit Schalldämpfer
Düsen-Ø1 mm
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.6 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
DruckluftanschlussØ 6
VakuumanschlussØ 8
Max. Saugvermögen38 l/min
Luftverbrauch bei p.opt.48 l/min
Max. Vakuum bei p.opt85 %
Schalldruckpegel angesaugt59 dB
Schalldruckpegel ansaugend65 dB
Gewicht0.02 kg
Werkstoff GehäusePolyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk