PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Ejektor, Serie EBS R412007454

Teilenummer:

AVENTICS-R412007454

Datenblatt anzeigen
EBS-PT-25-NN-N-N-NN-DA08-DA10-S001

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
TypEjektor
AusführungPneumatische Ansteuerung, T-Bauform
mit Schalldämpfermit Schalldämpfer
Düsen-Ø2.5 mm
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.6 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
DruckluftanschlussØ 8
VakuumanschlussØ 10
Max. Saugvermögen215 l/min
Luftverbrauch bei p.opt.311 l/min
Max. Vakuum bei p.opt82 %
Schalldruckpegel angesaugt75 dB
Schalldruckpegel ansaugend78 dB
Gewicht0.05 kg
Werkstoff GehäusePolyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk