Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | elektrisch |
| Typ | Ejektor |
| Ausführung | Elektrische Ansteuerung, T-Bauform |
| Schaltlogik | NC (Öffner) |
| mit Schalldämpfer | mit Schalldämpfer |
| Düsen-Ø | 0.5 mm |
| Betriebsdruck min. | 3 bar |
| Betriebsdruck max. | 6 bar |
| Umgebungstemperatur min. | 0 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Mediumstemperatur min. | 0 °C |
| Mediumstemperatur max. | 50 °C |
| Medium | Druckluft |
| Ölgehalt der Druckluft min. | 0 mg/m³ |
| Ölgehalt der Druckluft max. | 1 mg/m³ |
| Max. Partikelgröße | 5 µm |
| Druckluftanschluss | Ø 4 |
| Vakuumanschluss | Ø 4 |
| Max. Saugvermögen | 7.5 l/min |
| Luftverbrauch bei p.opt. | 14 l/min |
| Max. Vakuum bei p.opt | 84 % |
| Schalldruckpegel angesaugt | 53 dB |
| Schalldruckpegel ansaugend | 58 dB |
| Abstoßimpuls | Abstoßimpuls |
| Anzeige | LED |