AVENTICS™ Serie RV1 R412007527

Teilenummer:

AVENTICS-R412007527

90,92 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
RV1-G014-6,0 BAR

Spezifikationen

BauartSitzventil
Befestigungsarteinschraubbar
Druckluftanschluss 1G 1/4
Typ Druckluftanschluss 1Außengewinde
Typ Druckluftanschluss 2ungefasst
Öffnungsdruck des Ventils6 bar
Nenndurchfluss Qn 1 zu 22933 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.20 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.100 °C
MediumDruckluft
ZertifikateCE-Konformitätserklärung
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenFluor-Kautschuk