AVENTICS™ Multikupplung R412007569

Teilenummer:

AVENTICS-R412007569

87,68 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CONNECTOR PLUG .

Spezifikationen

Anzahl der Anschlüsse4
Anwendungsgebietfür Schottmontage geeignet
Schlauch-Ø4 mm
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Liefereinheit1 Stück
Werkstoff GehäusePolyamid