AVENTICS™ Multikupplung R412007575

Teilenummer:

AVENTICS-R412007575

109,58 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CONNECTOR PLUG .

Spezifikationen

Anzahl der Anschlüsse7
Anwendungsgebietfür Schottmontage geeignet
Schlauch-Ø6 mm
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Liefereinheit1 Stück
Werkstoff GehäusePolyamid