AVENTICS™ Multikupplung R412007577

Teilenummer:

AVENTICS-R412007577

47,37 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PROTECTIVE CAP .

Spezifikationen

Anzahl der Anschlüsse4, 7
Anwendungsgebietfür Schottmontage geeignet
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Liefereinheit1 Stück
Werkstoff GehäusePolyamid