AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø6, Serie TU1-S-PUR R412007799

Teilenummer:

AVENTICS-R412007799

3,17 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-S-PUR-006-0105-BU-500

Spezifikationen

Außen-Ø6 mm
Biegeradius min. bei 20 °C18 mm
Wandstärke1.05 mm
FarbeBlau
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
Liefereinheit Länge500 m
Gewicht pro Meter0.02 kg
WerkstoffPolyester-Polyurethan