AVENTICS™ Drucksensor, Serie PE6 R412007881

Teilenummer:

AVENTICS-R412007881

152,37 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PE6-P2-L HYST EINST

Spezifikationen

Ausgangssignal2 x PNP
Typelektronisch
Bauartmit Sensorelement auf piezoresistiver Basis
EinbaulageL (waagerecht)
Schaltdruck min.-1 bar
Schaltdruck max.0 bar
Überdrucksicherheit5 bar
SchaltlogikNO (Schließer)
Schockfestigkeit max.10 g
Schwingungsfestigkeit10 - 55 Hz, 0,1 mm
Genauigkeit in % (vom Endwert)± 1 %
Hystereseeinstellbar
MessgrößeRelativdruck
AnzeigeLED
DruckluftanschlussØ 1,2x1
Typ DruckluftanschlussFlansch mit O-Ring
Betriebsdruck min.-1 bar
Betriebsdruck max.0 bar
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeM8x1
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole4-polig
Umgebungstemperatur min.0 °C