AVENTICS™ Drucksensor, Serie PE6 R412007886

Teilenummer:

AVENTICS-R412007886

148,34 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PE6-P2-S HYST. FEST

Spezifikationen

Ausgangssignal2 x PNP
Typelektronisch
Bauartmit Sensorelement auf piezoresistiver Basis
EinbaulageS (senkrecht)
Schaltdruck min.0 bar
Schaltdruck max.10 bar
Überdrucksicherheit15 bar
SchaltlogikNO (Schließer)
Schockfestigkeit max.10 g
Schwingungsfestigkeit10 - 55 Hz, 0,1 mm
Genauigkeit in % (vom Endwert)± 1 %
Hysterese2% vom Endwert, fest
MessgrößeRelativdruck
AnzeigeLED
DruckluftanschlussØ 1,2x1
Typ DruckluftanschlussFlansch mit O-Ring
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeM8x1
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole4-polig
Umgebungstemperatur min.0 °C