AVENTICS™ R412008538

Teilenummer:

AVENTICS-R412008538

4.098,27 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
BDC-B-BCAN 32

Spezifikationen

AusführungBuskoppler mit Treiber
Feldbus-ProtokollCANopen
E/A fähigohne E/A Funktionalität
Anzahl Anschlüsse E/A32 Ausgänge
Feldbus-DesignB-Design
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Anzahl der Magnetspulen max.32
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik-15 % / +20 %
Stromaufnahme Elektronik0.05 A
Betriebsspannung Aktoren24 V DC
Summenstrom für Ventile3 A
SchutzartIP65
Stromaufnahme max. Einzelspule0.1 mA
Störaussendung nach NormEN 61000-6-4
Störfestigkeit nach NormIEC 61000-6-2
Kommunikationsanschluss 1, TypStecker (male)
Kommunikationsanschluss 1, GewindegrößeM12x1
Kommunikationsanschluss 1, Anzahl Pole5-polig
Kommunikationsanschluss 1, CodierungA-codiert
Kommunikationsanschluss 2, TypBuchse (female)
Kommunikationsanschluss 2, GewindegrößeM12x1
Kommunikationsanschluss 2, Anzahl Pole5-polig
Kommunikationsanschluss 2, Codierung4-polig, A-codiert, M12, Stecker (male)