AVENTICS™ Serie DDL R412008541

Teilenummer:

AVENTICS-R412008541

3.122,56 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
BDC-B-BDDL_32

Spezifikationen

AusführungTreiber
E/A fähigohne E/A Funktionalität
Feldbus-DesignB-Design
ATEXATEX
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Anzahl der Magnetspulen max.32
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
Stromaufnahme Elektronik0.05 A
Betriebsspannung Aktoren24 V DC
Spannungstoleranz Aktoren-10 % / +10 %
Summenstrom für Ventile3 A
SchutzartIP65
Stromaufnahme max. Einzelspule0.1 mA
max. Stranglänge40 m
max. Anzahl DDL-Teilnehmer14
Anschluss VentilsystemBuchse (female)
Anschluss VentilsystemLeiste 2,0 mm
Anschluss Ventilsystem2x13-polig
Kommunikationsanschluss 1, TypStecker (male)
Kommunikationsanschluss 1, GewindegrößeM12
Kommunikationsanschluss 1, Anzahl Pole5-polig
Kommunikationsanschluss 1, CodierungA-codiert
Kommunikationsanschluss 2, TypBuchse (female)
Kommunikationsanschluss 2, GewindegrößeM12