AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø6, Serie TU1-S-PAM R412009917

Teilenummer:

AVENTICS-R412009917

3,08 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-S-PAM-006-0065-BU-0100

Spezifikationen

Außen-Ø6 mm
Biegeradius min. bei 20 °C30 mm
Wandstärke0.65 mm
FarbeBlau
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C13 bar
Liefereinheit Länge100 m
Gewicht pro Meter0.011 kg
WerkstoffPolyamid