AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø10, Serie TU1-F-PUR R412009964

Teilenummer:

AVENTICS-R412009964

6,16 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-F-PUR-010-0150-BKTL-0025

Spezifikationen

Außen-Ø10 mm
Biegeradius min. bei 20 °C30 mm
Wandstärke1.5 mm
FarbeSchwarz translucent
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
lebensmitteltauglichlebensmitteltauglich
Liefereinheit Länge25 m
Gewicht pro Meter0.046 kg
WerkstoffPolyether-Polyurethan