AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø5, Serie TU1-S-PUR R412009986
Teilenummer:
Spezifikationen
| Außen-Ø | 5 mm |
| Biegeradius min. bei 20 °C | 13 mm |
| Wandstärke | 0.95 mm |
| Farbe | Blau |
| Umgebungstemperatur min. | -30 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Betriebsdruck max. bei 20°C | 10 bar |
| Liefereinheit Länge | 50 m |
| Gewicht pro Meter | 0.015 kg |
| Werkstoff | Polyester-Polyurethan |