AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø12, Serie TU1-F-PUR R412009995

Teilenummer:

AVENTICS-R412009995

7,65 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-F-PUR-012-0200-BUTL-0100

Spezifikationen

Außen-Ø12 mm
Biegeradius min. bei 20 °C35 mm
Wandstärke2 mm
FarbeBlau translucent
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
lebensmitteltauglichlebensmitteltauglich
Liefereinheit Länge100 m
Gewicht pro Meter0.073 kg
WerkstoffPolyether-Polyurethan