AVENTICS™ Sensoren, Serie SM6 R412010143

Teilenummer:

AVENTICS-R412010143

366,64 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
SM6-A4-K02U-030-64

Spezifikationen

Direktmontage für SeriePRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekte Montage für SerieTRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
Elektrischer Anschluss TypAderenden verzinnt
Kabelmit Kabel
Kabellänge2 m
Nutbreite6 mm Nut
Ruhestrom (ohne Last)< 25 mA
Wiederholgenauigkeit max. Messbereich0,1 mm
max. Lastwiderstand500 Ω
Ausgangssignal0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Restwelligkeit≤ 10 %
Abtastintervall1 ms
ZertifikatecULus
SchutzartIP67
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
max. Messbereich64 mm
Statusanzeige LEDGelb
Auflösung max. Messbereich0,05 mm
Linearitätsabweichung0,3 mm
Abtastgeschwindigkeit3 m/s
Stoßfestigkeit30 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit10 - 55 Hz, 1 mm
AnzeigeLED
Werkstoff GehäusePolyarylamid, glasfaserverstärkt