AVENTICS™ Sensor, Serie IN1 R412010426

Teilenummer:

AVENTICS-R412010426

62,20 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
IN1-PN-M012-030

Spezifikationen

NormierungDIN EN 60947-5-2
ZertifikatecULus
SchutzartIP67
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.65 °C
Betriebsspannung DC, min.10 V DC
Betriebsspannung DC, max.30 V DC
Hysterese5 - 15%, einstellbar
Temperaturdrift± 10 %
Restwelligkeit≤ 10 %
Reproduzierbarkeit≤ 2 %
SchaltlogikNO (Schließer)
Statusanzeige LEDGelb
Schaltabstand max.2 mm
Stromaufnahme10 mA
Dauerstrom0.2 A
Kurzschlussfestigkeitkurzschlussfest, verpolungssicher
Werkstoff GehäuseMessing