AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, Serie AS1-SOV R412010680

Teilenummer:

AVENTICS-R412010680

356,38 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AS1-SOV-G014-3/2-024-M12

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn2000 l/min
AusführungNC
DruckluftanschlussG 1/4
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung DC24 V
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungintern
AnschlussartRohranschluss
Bestandteile3/2-Wegeventil
verblockbarverblockbar
Ausstattung BasisventilBasisventil mit Vorsteuerventil
BauartSitzventil
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße25 µm
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Druckluftanschluss EntlüftungG 1/4
Lufteinspeisunglinks
Nenndurchfluss Qn 1 zu 22000 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3380 l/min
Betriebsspannung24 V DC