AVENTICS™ Serie RG1 R412010705

Teilenummer:

AVENTICS-R412010705

184,44 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
DRUCKREGELVENTIL

Spezifikationen

BauartKolbenventil
Druckluftanschluss EingangM5
Druckluftanschluss AusgangM5
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Druckregelbereich min.1 bar
Druckregelbereich max.8 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Qn 1 > 270 l/min
Gewicht0.045 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk