AVENTICS™ Druckschalter, Serie PM1 R412010718

Teilenummer:

AVENTICS-R412010718

219,28 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PM1-M3-F001-002-160-DINA-CON

Spezifikationen

Typmechanisch
BauartMembrane federbelastet, einstellbar
EinbaulageBeliebig
Schaltdruck min.0.2 bar
Schaltdruck max.16 bar
Überdrucksicherheit80 bar
Betriebsspannung12-125 V DC, 12-250 V AC
Schockfestigkeit max.15 g IEC 60068 - 2-64
Schwingungsfestigkeit10 g (60 - 500 Hz) IEC 60068 - 2-6
Genauigkeit in % (vom Endwert)± 2 %
Hysteresemax. Schaltdruckdifferenz
MessgrößeRelativdruck
DruckluftanschlussØ 5x1,5
Typ DruckluftanschlussFlansch mit O-Ring
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft, Hydrauliköl
Ventilsteckverbindermit Ventilsteckverbinder
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
SchaltelementMikroschalter (EIN/AUS)
Schaltfrequenz max.100/min.
Schaltpunkteinstellbar