AVENTICS™ Sensoren, Serie SM6-AL R412010883

Teilenummer:

AVENTICS-R412010883

664,57 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
SM6-AL-M08T-030-215

Spezifikationen

Indirekte Montage für SeriePRA, ITS, RTC, CVI
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeM8x1
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole4-polig
Bauartmit Wegmesssensor, Messbereich 107 - 1007 mm
Kabelmit Kabel
Kabellänge0.3 m
Ruhestrom (ohne Last)< 35 mA
Wiederholgenauigkeit max. Messbereichtyp. 0,06 % FSR
max. Lastwiderstand500 Ω
Ausgangssignal0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Restwelligkeit≤ 10 %
Abtastintervall1,15 ms
ZertifikatecULus
SchutzartIP65, IP67
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
max. Messbereich215 mm
Auflösung max. Messbereichtyp. 0,03 % FSR
Linearitätsabweichung0,5 mm
Stoßfestigkeit30 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit10 - 55 Hz, 1 mm
Anzeige2 LED
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff KabelummantelungPolyurethan