AVENTICS™ Serie DDL R412013399

Teilenummer:

AVENTICS-R412013399

3.680,81 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
DDL-S-STA-PNRT

Spezifikationen

AusführungTreiber
Feldbus-ProtokollPROFINET IO
Signalanschluss E/A TypBuchse (female)
Signalanschluss E/A GewindegrößeM12
Signalanschluss E/A Anzahl Pole5-polig
Feldbus-DesignS-Design
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik-20 % / +20 %
Betriebsspannung Aktoren24 V DC
Spannungstoleranz Aktoren0 % / +10 %
Summenstrom für Ventile3 A
SchutzartIP65
Datenübertragung bit128 Bit
max. Stranglänge40 m
max. Anzahl DDL-Teilnehmer14
Anzahl der Eingänge1
Anzahl der Ausgänge1
Kommunikationsanschluss 1, TypBuchse (female)
Kommunikationsanschluss 1, GewindegrößeM12x1
Kommunikationsanschluss 1, Anzahl Pole4-polig
Kommunikationsanschluss 1, CodierungD-codiert
Kommunikationsanschluss 2, TypBuchse (female)
Kommunikationsanschluss 2, GewindegrößeM12x1