AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø16, Serie TU1-S-PAM R412014468
Teilenummer:
Spezifikationen
| Außen-Ø | 16 mm |
| Biegeradius min. bei 20 °C | 100 mm |
| Wandstärke | 1.35 mm |
| Farbe | Silbergrau |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Betriebsdruck max. bei 20°C | 10 bar |
| Liefereinheit Länge | 25 m |
| Gewicht pro Meter | 0.065 kg |
| Werkstoff | Polyamid |