AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PET R412014495

Teilenummer:

AVENTICS-R412014495

1,31 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-S-PET-006-0100-NT-0025

Spezifikationen

Außen-Ø6 mm
Biegeradius min. bei 20 °C30 mm
Wandstärke1 mm
FarbeNatur
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
lebensmitteltauglichlebensmitteltauglich
Liefereinheit Länge25 m
Gewicht pro Meter0.015 kg
WerkstoffPolyethylen