AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PET R412014496

Teilenummer:

AVENTICS-R412014496

1,56 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-S-PET-008-0100-NT-0025

Spezifikationen

Außen-Ø8 mm
Biegeradius min. bei 20 °C50 mm
Wandstärke1 mm
FarbeNatur
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
lebensmitteltauglichlebensmitteltauglich
Liefereinheit Länge25 m
Gewicht pro Meter0.021 kg
WerkstoffPolyethylen