AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø10, Serie TU1-F-PUR R412014560

Teilenummer:

AVENTICS-R412014560

6,16 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-F-PUR-010-0150-RDTL-0100

Spezifikationen

Außen-Ø10 mm
Biegeradius min. bei 20 °C30 mm
Wandstärke1.5 mm
FarbeRot translucent
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
lebensmitteltauglichlebensmitteltauglich
Liefereinheit Länge100 m
Gewicht pro Meter0.05 kg
WerkstoffPolyether-Polyurethan