AVENTICS™ Feldbusanbindung optional mit E/A-Funktionalität (CMS), B-Design R412014583

Teilenummer:

AVENTICS-R412014583

5.446,78 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CMS-B-PNRT7/8 32EST

Spezifikationen

AusführungBuskoppler mit Treiber und Eingängen
Feldbus-ProtokollPROFINET IO
HinweisArchivprodukt: Nicht für Neukonstruktion verwenden!
E/A fähigohne E/A Funktionalität
Anzahl Anschlüsse E/A32 Ausgänge
Feldbus-DesignB-Design
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Anzahl der Magnetspulen max.32
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik-15 % / +20 %
Stromaufnahme Elektronik0.1 A
Betriebsspannung Aktoren24 V DC
SchutzartIP65
Hochlaufzeit1.2 s
Stromaufnahme max. Einzelspule0.1 mA
E/A-Modul Erweiterung max.6
Störaussendung nach NormEN 61000-6-4
Störfestigkeit nach NormEN 61000-6-2
Kommunikationsanschluss 1, TypBuchse (female)
Kommunikationsanschluss 1, GewindegrößeM12x1
Kommunikationsanschluss 1, Anzahl Pole4-polig
Kommunikationsanschluss 1, CodierungD-codiert
Kommunikationsanschluss 2, TypBuchse (female)
Kommunikationsanschluss 2, GewindegrößeM12x1