AVENTICS™ Standard-Filter, Serie AS1-FLS R412014601

Teilenummer:

AVENTICS-R412014601

198,08 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AS1-FLS-G014-PNB-AO-05.00

Spezifikationen

BestandteileFilter
BehälterBehälter PC ohne Schutzkorb
AnschlussG 1/4
Filterporenweite5 µm
Nenndurchfluss Qn1000 l/min
Kondensatablassvollautomatisch, drucklos offen
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.12 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Lufteinspeisunglinks
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Behältervolumen Filter16 cm³
Filterelementwechselbar
Gewicht0.184 kg
Einbaulagesenkrecht
Bauartverblockbar
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff FrontplatteAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff BehälterPolycarbonat
Werkstoff FiltereinsatzCellpor