AVENTICS™ Standard-Filter, Serie AS1-FLS R412014603

Teilenummer:

AVENTICS-R412014603

96,81 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AS1-FLS-G014-PBS-HO-05.00

Spezifikationen

BestandteileFilter
BehälterBehälter PC mit Schutzkorb Metall
AnschlussG 1/4
Filterporenweite5 µm
Nenndurchfluss Qn1000 l/min
Kondensatablasshalbautomatisch, drucklos offen
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.12 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Lufteinspeisunglinks
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Behältervolumen Filter16 cm³
Filterelementwechselbar
Gewicht0.193 kg
Einbaulagesenkrecht
Bauartverblockbar
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff FrontplatteAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff BehälterPolycarbonat
Werkstoff SchutzkorbMetall
Werkstoff FiltereinsatzCellpor