AVENTICS™ Vor-Filter, Serie AS1-FLP R412014607

Teilenummer:

AVENTICS-R412014607

254,26 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AS1-FLP-G014-PNB-HO-00,30

Spezifikationen

BestandteileVorfilter
BehälterBehälter PC ohne Schutzkorb
AnschlussG 1/4
Filterporenweite0.3 µm
Nenndurchfluss Qn350 l/min
Kondensatablasshalbautomatisch, drucklos offen
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.12 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Lufteinspeisunglinks
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:20102 : - : 3
Behältervolumen Filter12 cm³
Filterelementwechselbar
Gewicht0.169 kg
Einbaulagesenkrecht
Bauartverblockbar
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff FrontplatteAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff BehälterPolycarbonat
Werkstoff Filtereinsatzimprägniertes Papier