AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-INT R412014761

Teilenummer:

AVENTICS-R412014761

16,13 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PG1-INT-STD-SO3-(0-12)

Spezifikationen

Bauart ManometerMembranmanometer, für Schalttafeleinbau
Skalenwert0.25
Einsatzbereich min.0 bar
Einsatzbereich max.12 bar
Anzeigenbereich min.0 bar
Anzeigenbereich max.12 bar
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.12 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Farbe HintergrundWeiß
Einheit Hauptskala (aussen)bar
Farbe Hauptskala (außen)Schwarz
Farbe ZeigerSchwarz
Gewicht0.024 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff SichtscheibePolycarbonat
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk