AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie CL03-EV R412017953

Teilenummer:

AVENTICS-R412017953

283,42 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CL03-EV 5/3CC-024DC/NI/IP69K

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip5/3, geschlossene Mittelstellung
Statusanzeige LEDGelb
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Druckluftanschluss AusgangØ 8
Nenndurchfluss Qn700 l/min
Betriebsdruck min.-0.9 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Schutzart mit AnschlussIP65, IP67, IP69K
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-15 % / +20 %
Vorsteuerungextern
Vorsteuerventilbreite16 mm
Leistungsaufnahme DC0.35 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit14 ms
typ. Ausschaltzeit15 ms
ZertifikateUR (Underwriters Laboratories)
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.165 kg
Werkstoff GehäusePolyamid glasfaserverstärkt