AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie CL03-EV R412017959

Teilenummer:

AVENTICS-R412017959

294,45 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CL03-EV 3/2OC-024DC/NI/IP69K

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip2x 3/2 NO/NC, mit Federrückstellung
Statusanzeige LEDGelb
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Druckluftanschluss AusgangØ 8
Nenndurchfluss Qn700 l/min
Betriebsdruck min.-0.9 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Schutzart mit AnschlussIP65, IP67, IP69K
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-15 % / +20 %
Vorsteuerungextern
Vorsteuerventilbreite16 mm
Leistungsaufnahme DC0.35 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit16 ms
typ. Ausschaltzeit25 ms
ZertifikateUR (Underwriters Laboratories)
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.165 kg
Werkstoff GehäusePolyamid glasfaserverstärkt