AVENTICS™ Buskoppler Serie AES R412018221

Teilenummer:

AVENTICS-R412018221

615,18 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AES-D-BC-DeviceNet

Spezifikationen

AusführungBuskoppler
Feldbus-ProtokollDeviceNet
E/A fähigmit E/A Funktionalität
Anzahl Anschlüsse E/A512 Ausgänge/512 Eingänge
Spannungsversorgungsstecker IN, TypStecker
Spannungsversorgungsstecker IN, GewindegrößeM12x1
Spannungsversorgungsstecker IN, Anzahl Pole4-polig
Spannungsversorgungsstecker IN, CodierungA-codiert
Feldbus-DesignD-Design
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Anzahl der Magnetspulen max.128
Anzahl der Ventilpositionen max.64
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik-25 % / +25 %
Stromaufnahme Elektronik0.1 A
Betriebsspannung Aktoren24 V DC
Summenstrom für Ventile0.166666667
SchutzartIP65
Zykluszeit bei 256 bit< 1 ms
Spannung Logik / Aktorikgalvanisch getrennt
DiagnoseKurzschluss, Unterspannung
E/A-Modul Erweiterung max.10
Störaussendung nach NormEN 61000-6-4
Störfestigkeit nach NormEN 61000-6-2