AVENTICS™ E/A-Module Serie AES R412018233

Teilenummer:

AVENTICS-R412018233

164,28 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AES-D-IO-8DI8M8

Spezifikationen

AusführungE/A-Module
Typ8DI8M8
HinweisKombimodul
E/A fähigmit E/A Funktionalität
E/A-Modul Ausführungdigitale Eingänge
Anzahl Anschlüsse E/A8 Eingänge
Spannungsversorgungsstecker IN, Typintern
Signalanschluss E/A TypBuchse
Signalanschluss E/A GewindegrößeM8x1
Signalanschluss E/A Anzahl Pole3-polig
Filterzeit3 ms
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik-25 % / +25 %
Strom pro Kanal max.0.5 A
SchutzartIP65
Summenstrom der Sensoren max.0.041666667
Spannung Logik / Aktorikgalvanisch getrennt
DiagnoseKurzschluss
Störaussendung nach NormEN 61000-6-4
Störfestigkeit nach NormEN 61000-6-2
Gewicht0.11 kg
Werkstoff GehäusePolyamid, glasfaserverstärkt