AVENTICS™ E/A-Module Serie AES R412018242

Teilenummer:

AVENTICS-R412018242

233,53 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AES-D-IO-16DI48SC

Spezifikationen

AusführungE/A-Module
Typ16DI48SC
Hinweis16 Eingänge
E/A fähigmit E/A Funktionalität
E/A-Modul Ausführungdigitale Eingänge
Anzahl Anschlüsse E/A16 Eingänge
Spannungsversorgungsstecker IN, Typintern
Signalanschluss E/A TypFederzugklemmen
Filterzeit3 ms
Anschlussgröße16DI48SC
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik-25 % / +25 %
SchutzartIP20
Summenstrom der Sensoren max.1 A
Spannung Logik / Aktorikgalvanisch getrennt
DiagnoseKurzschluss
Störaussendung nach NormEN 61000-6-4
Störfestigkeit nach NormEN 61000-6-2
Gewicht0.115 kg
Werkstoff GehäusePolyamid, glasfaserverstärkt