AVENTICS™ Steckanschlüsse R412018618

Teilenummer:

AVENTICS-R412018618

32,24 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AV-RED-DA06-2PC

Spezifikationen

MediumDruckluft
TypSteckanschluss Ø 6 mm, gerade
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Liefermenge2 Stück
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenNitril-Kautschuk