Teilenummer:
Spezifikationen
| Kolben-Ø | 20 mm |
| Hub | 200 mm |
| Wirkprinzip | doppeltwirkend |
| Easy2Combine | fähig |
| Doppelkolben | mit Doppelkolben |
| Anschluss | G 1/8 |
| Dämpfung | hydraulisch |
| Wiederholgenauigkeit | 0,02 mm |
| Betriebsdruck min. | 1 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Umgebungstemperatur min. | 0 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Medium | Druckluft |
| Kolbenkraft einfahrend, theoretisch | 297 N |
| Kolbenkraft ausfahrend, theoretisch | 396 N |
| Geschwindigkeit max. | 0.8 m/s |
| Dämpfungslänge | 10 mm |
| Dämpfungsenergie | 3.1 J |
| Ölgehalt der Druckluft min. | 0 mg/m³ |
| Ölgehalt der Druckluft max. | 1 mg/m³ |
| Max. Partikelgröße | 5 µm |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar |
| mit integrierter Kugelschienenführung | mit integrierter „High Performance“ Kugelschienenführung |
| Gewicht | 4.12 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium |