AVENTICS™ Sensor, Serie ST4 R412019685

Teilenummer:

AVENTICS-R412019685

92,98 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ST4-NP-K05U-024

Spezifikationen

Direktmontage für SeriePRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Indirekte Montage für SerieMNI, CSL-RD, ICM
Nutbreite4 mm C-Nut
Kabelmit Kabel
KontaktartNPN
Betriebsspannung DC, min.10 V DC
Betriebsspannung DC, max.30 V DC
ZertifikateUL (Underwriters Laboratories), cULus, RoHS
SchutzartIP65, IP67
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Spannungsabfall U bei Imax≤ 2,5 V
Schaltstrom DC, max.0.1 A
Schaltpunktgenauigkeit±0,1 mT
SchaltlogikNO (Schließer)
AnzeigeLED
Statusanzeige LEDGelb
Elektrischer Anschluss 2, Typoffene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole3-polig
Kurzschlussfestigkeitkurzschlussfest, verpolungssicher
Stoßfestigkeit30 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit10 - 55 Hz, 1 mm
Kabellänge L5 m
BefestigungsschraubeKombination: Schlitz und Innensechskant
Werkstoff GehäusePolyamid glasfaserverstärkt