AVENTICS™ Extension kit for base plate 2x R412020064

Teilenummer:

AVENTICS-R412020064

150,69 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AV05-DOUBLE-MONO

Spezifikationen

Typ2er-Grundplatte für einseitig betätigte Ventile für Multipolstecker
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
LieferumfangGrundplatte (1), inkl. 2 Muttern (2), 2 Schilder (3),↩1 Dichtung (4), 1 Halteklammer (5),↩2 Zugankererweiterungen (6) und↩1 Erweiterungsplatine (7)
GehäusePolyamid, glasfaserverstärkt
DichtungenNitril-Kautschuk