AVENTICS™ Extension kit for base plate 3x R412020069

Teilenummer:

AVENTICS-R412020069

163,26 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AV05-TRIPLE-BUS

Spezifikationen

Typ3er-Grundplatte für Buskoppler
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
LieferumfangGrundplatte (1), inkl. 3 Muttern (2), 3 Schilder (3),↩1 Dichtung (4), 2 Halteklammern (5),↩2 Zugankererweiterungen (6) und↩1 Erweiterungsplatine (7)
GehäusePolyamid, glasfaserverstärkt
DichtungenNitril-Kautschuk